1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO ปลั๊กคอนเนค ขั้วต่อ D-sub อุปกรณ์ติดตั้งตู้ 15 ทาง, พิทช์ ทช์ 2.77 มม., ทองแดงผสม ของ วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

D-SUB CONNECTORS

RS PRO ปลั๊กคอนเนค ขั้วต่อ D-sub อุปกรณ์ติดตั้งตู้ 15 ทาง, พิทช์ ทช์ 2.77 มม., ทองแดงผสม ของ วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,212.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 15
เพศ = เกลียวนอก
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
พิทช์ = 2.77 มม
ชนิดของคอนเนคเตอร์ คเตอร์ D = D-sub มาตรฐาน
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 5.0 A
วัสดุ ตัว ตัวเสื้อ = เหล็กกล้า
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 500 V AC
ความยาว = 39.14 มม
ความกว้าง = 10.72 มม
ความลึก = 12.55 มม
ขนาด = 39.14 × 10.72 × 12.55 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55.0°C

รหัสสินค้า
544-3777 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,212.65

฿ 856.01

D-SUB CONNECTORS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 544-3777 ในชุด RS PRO ปลั๊กคอนเนค ขั้วต่อ D-sub อุปกรณ์ติดตั้งตู้ 15 ทาง, พิทช์ ทช์ 2.77 มม., ทองแดงผสม ของ วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส