1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO แคลมป์ยึด เฟอร์ไรท์ แบบเปิดได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 25.2 มม. สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ทีวีดิจิตอล อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายในและภายนอก【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FELAIT

RS PRO แคลมป์ยึด เฟอร์ไรท์ แบบเปิดได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 25.2 มม. สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ทีวีดิจิตอล อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายในและภายนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 306.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท = ชุดกรอง แคลมป์ยึด
วัสดุ = เฟอร์ไรท์
กุญแจ = ไม่
เปิดได้ = ได้
ขนาดภายนอก = เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 25.2 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสง = 4 มม
จำนวนรูรับแสง = 1
ความลึกภายนอก = 25.2 มม
ความกว้างด้านนอก = 15 มม

รหัสสินค้า
123-2479 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 306.51

฿ 216.33

FELAIT 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 123-2479 ในชุด RS PRO แคลมป์ยึด เฟอร์ไรท์ แบบเปิดได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 25.2 มม. สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ทีวีดิจิตอล อุปกรณ์แหล่งจ่าย ภายในและภายนอก