1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO คอนเนค คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุตสาหกรรม อุปกรณ์ติดตั้งตู้ 3 หน้าสัมผัส คอนเนค คอนเนคเตอร์ M16 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

MOUNT POWER CONNECTOR

RS PRO คอนเนค คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุตสาหกรรม อุปกรณ์ติดตั้งตู้ 3 หน้าสัมผัส คอนเนค คอนเนคเตอร์ M16 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,432.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 3
ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ขนาด คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ = M16
ปลั๊ก/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
ระดับ IP = IP67
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 10 A
ชุด = SF1612
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ทอง
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง

รหัสสินค้า
2065096 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,432.56

฿ 1,011.24

MOUNT POWER CONNECTOR 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2065096 ในชุด RS PRO คอนเนค คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย อุตสาหกรรม อุปกรณ์ติดตั้งตู้ 3 หน้าสัมผัส คอนเนค คอนเนคเตอร์ M16 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ