1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์สำหรับติดตั้ง สายไฟ RS PRO , 8 หน้าสัมผัส, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์สำหรับติดตั้ง สายไฟ RS PRO , 8 หน้าสัมผัส, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 251.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 8
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
ขนาด คอนเนคเตอร์ = มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
ปลั๊ก/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
หน้าสัมผัส เพศ = เกลียวนอก
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 1.0 ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า = 48.0 V
ประเภทการผสมพันธุ์ = เกลียว
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
ชุด = ZC
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก

รหัสสินค้า
111-5765 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 251.36

฿ 177.44

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 111-5765 ในชุด คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์สำหรับติดตั้ง สายไฟ RS PRO , 8 หน้าสัมผัส, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก , ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ