1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์สำหรับติดตั้ง สายไฟ RS PRO , 2 หน้าสัมผัส, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก , คอนเนคเตอร์ (111-5754) (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์สำหรับติดตั้ง สายไฟ RS PRO , 2 หน้าสัมผัส, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก , คอนเนคเตอร์ (111-5754)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 2
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
ขนาด คอนเนคเตอร์ = มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
ปลั๊ก/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ = ปลั๊ก
วิธีการ สายต่อปลายสาย = ตะกั่วบัดกรี
เพศผู้ หน้าสัมผัส = ตัวเมีย
เรตติ้ง กระแสไฟฟ้า = 1.0 ก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า = 48.0 V
ประเภทการผสมพันธุ์ = เกลียว
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
ชุด = ZC
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก

รหัสสินค้า
111-5754 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 182.75

฿ 129.00

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 111-5754 ในชุด คอนเนคเตอร์สำหรับติดตั้ง สายไฟ RS PRO , 2 หน้าสัมผัส, คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก , คอนเนคเตอร์ (111-5754)