1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ปลั๊ก RS PRO 4 ขั้ว din, 4 A, 100 V AC, ขั้วต่อไฟฟ้า, เกลียวนอก, ตัวยึด สายไฟ

CONNECTORS

ปลั๊ก RS PRO 4 ขั้ว din, 4 A, 100 V AC, ขั้วต่อไฟฟ้า, เกลียวนอก, ตัวยึด สายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 346.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
จำนวนผู้ติดต่อ = 4
เพศ = เกลียวนอก
ชนิดที่มีการยึดติด = การติดตั้ง สายไฟ
ขนาด คอนเนคเตอร์ = มาตรฐาน
ประเภทการผสมพันธุ์ = ขั้วต่อไฟฟ้า
การ ตัวเครื่อง = แบบตรง
คะแนน กระแสไฟฟ้า = 4 A
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 100 V ac
ชนิดมีชิลด์/ แบบไม่มีชิลด์ = ชนิดมีชิลด์
รุ่น = YE-139X
ตัวเสื้อ วัสดุ เครื่อง = ABS
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C

รหัสสินค้า
491-015 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 346.28

฿ 244.44

CONNECTORS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 491-015 ในชุด ปลั๊ก RS PRO 4 ขั้ว din, 4 A, 100 V AC, ขั้วต่อไฟฟ้า, เกลียวนอก, ตัวยึด สายไฟ