1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

RS PRO กรอบ ABS สีเทา, IP65, ชนิดมีชิลด์, ชีลด์ 89.35 × 74.5 × 41 มม. (รหัสสินค้า)

ABS ENCLOSURE

RS PRO กรอบ ABS สีเทา, IP65, ชนิดมีชิลด์, ชีลด์ 89.35 × 74.5 × 41 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 348.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
วัสดุ ตัวเครื่อง = เอบีเอส
ความยาวภายนอก = 89.4 มม
ความสูงภายนอก = 41 มม
ความกว้างภายนอก = 74.5 มม
ขนาดภายนอก = 89.35 × 74.5 × 41 มม
ระดับ IP = IP65
สี = เทา
สีฝา = เทา
ชนิดมีชิลด์ = ใช่
คะแนน IK = IK09
วัสดุ ปะเก็น = Shore A

รหัสสินค้า
1862253 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 348.16

฿ 245.77

ABS ENCLOSURE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1862253 ในชุด RS PRO กรอบ ABS สีเทา, IP65, ชนิดมีชิลด์, ชีลด์ 89.35 × 74.5 × 41 มม.