1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ แสดงผล RS PRO เกลียวนอก ไปยังพอร์ตแสดงผล VGA เกลียวนอก , 1080p, 2 ม

DISPLAYPORT TO VGA CABLE

สายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ แสดงผล RS PRO เกลียวนอก ไปยังพอร์ตแสดงผล VGA เกลียวนอก , 1080p, 2 ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,805.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
คอนเนคเตอร์ A = DisplayPort
คอนเนคเตอร์ A เพศ = เกลียวนอก
คอนเนคเตอร์ B = VGA
คอนเนคเตอร์ B เพศ = เกลียวนอก
ความยาว = 2 ม
ความละเอียด สูงสุด = 1080p
วัสดุ เปลือกนอก = พีวีซี
สี เปลือก = ดำ
ขนาดเกลียว = 28 AWG

รหัสสินค้า
1863038 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,805.09

฿ 1,203.45

DISPLAYPORT TO VGA CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1863038 ในชุด สายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ แสดงผล RS PRO เกลียวนอก ไปยังพอร์ตแสดงผล VGA เกลียวนอก , 1080p, 2 ม