(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ประเภทเครื่องทดสอบ = เครื่องทดสอบ ฉนวนกันความร้อน
แรงดันทดสอบขั้นต่ำ = 125 V
แรงดันทดสอบสูงสุด = 1,000 V
การวัดค่า ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า สูงสุด = 4 GΩ
ประเภทจอภาพ = LCD
กระแสไฟฟ้า ไฟทดสอบ = 1 มิลลิแอมป์
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +40°C
แหล่งจ่ายไฟ = แบตเตอรี่
เครื่องวัดระดับน้ำ หมวดความปลอดภัย = CAT III
หมวดความปลอดภัย แรงดันไฟฟ้า = 1,000 V
หมวดความปลอดภัย = CAT III 1000 V
ความสูง = 200 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1231934 ในชุด RS PRO RS5505, เครื่องทดสอบ ฉนวนกันความร้อน , 1000 V, 4 GΩ, CAT III 1000 V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง