1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO 300W PC พาวเวอร์ซัพพลาย, อินพุต 100 ถึง 240 V DC, 3.3 V, 5 V, 5VSB, 12 V, -12V เอาต์พุต

PC POWER SUPPLIES

RS PRO 300W PC พาวเวอร์ซัพพลาย, อินพุต 100 ถึง 240 V DC, 3.3 V, 5 V, 5VSB, 12 V, -12V เอาต์พุต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,417.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันขาเข้า = 100 → 240 V dc
แรงดัน Output ออก = 3.3 V, 5 V, 5VSB, 12 V, -12V
อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 300W
กระแส Output ออก = 0.3 A, 2.5 A, 15 A, 16 A, 29 A
จำนวนเอาต์พุต = 5

รหัสสินค้า
2011841 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,417.68

฿ 2,278.57

PC POWER SUPPLIES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2011841 ในชุด RS PRO 300W PC พาวเวอร์ซัพพลาย, อินพุต 100 ถึง 240 V DC, 3.3 V, 5 V, 5VSB, 12 V, -12V เอาต์พุต