(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ซีรี่ส์ = LED-TLM
จำนวนองค์ประกอบแสง = 2
สี เลนส์ = แดง/เขียว
ประเภทหลอดไฟ = LED
LED สี = แดง/เขียว
สารพัดประโยชน์ = ใช่
รูปแบบการติดตั้ง = ติดตั้งบนผิว
ความสูง = 56 (ฐานรอง/แผ่นรอง) มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง = 100 มม
ระดับ IP = IP65
อุณหภูมิต่ำสุด = -25°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1445948 ในชุด ไฟสัญญาณ LED สีแดง/เขียว RS PRO, 24 V DC, 2 ชิ้นไฟ, ติดตั้งบนผิว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง