1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO multipurpose ข้อต่อ อุปกรณ์เสริม ถาด สายไฟ เหล็กกล้า ชุบกัลวาไนซ์ ความกว้าง 22 มม. ความลึก 15 มม.【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CABLE TRAY ACCESSORIES

RS PRO multipurpose ข้อต่อ อุปกรณ์เสริม ถาด สายไฟ เหล็กกล้า ชุบกัลวาไนซ์ ความกว้าง 22 มม. ความลึก 15 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,726.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท อุปกรณ์เสริม = ข้อ ข้อต่อ
วัสดุ = เหล็กกล้า ชุบไฟฟ้า
ความกว้าง = 22 มม
แบบ ถาด และตะกร้า = ถาด สายไฟ

รหัสสินค้า
9124710 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,726.19

฿ 1,817.55

CABLE TRAY ACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9124710 ในชุด RS PRO multipurpose ข้อต่อ อุปกรณ์เสริม ถาด สายไฟ เหล็กกล้า ชุบกัลวาไนซ์ ความกว้าง 22 มม. ความลึก 15 มม.