1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายส่งกำลัง ม้วน RS PRO 18 คอร์/แกน ร์ 0.14 มม.² 500 มม. เปลือก TPU สีดำ 250 V

POWER CABLE

สายส่งกำลัง ม้วน RS PRO 18 คอร์/แกน ร์ 0.14 มม.² 500 มม. เปลือก TPU สีดำ 250 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,823.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิด สายไฟ = ม้วน
จำนวนแกน = 18
พื้นที่หน้าตัด = 0.14 มม.²
สี เปลือก = ดำ
ความยาว = 500 มม
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 250 V
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. = 8 มม
วัสดุ เปลือก = TPU
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -5°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +50°C
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = พีวีซี
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด = 29 มม

รหัสสินค้า
2080195 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,823.40

฿ 2,549.06

POWER CABLE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2080195 ในชุด สายส่งกำลัง ม้วน RS PRO 18 คอร์/แกน ร์ 0.14 มม.² 500 มม. เปลือก TPU สีดำ 250 V