(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ฉนวนกันความร้อน = แบบมีฉนวน
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน = พีวีซี
ความยาวรวม = 22.5 มม
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 0.5 mm²
ขนาด ขดลวด สูงสุด mm² = 1.5 mm²
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 22AWG
ขนาด ขดลวด สูงสุด AWG = 16AWG
เส้นผ่านศูนย์กลาง บุลเล็ต = 4.3 มม
สี = สีแดง
ชุบผิวหน้าสัมผัส = ดีบุก
วัสดุ หน้า หน้าสัมผัส = ทองเหลือง
ชุบผิวหน้าสัมผัส | ดีบุก | หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองเหลือง | RS หมายเลขชิ้น รหัสรุ่น/ Part number | 534-317 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 534-317 ในชุด คอนเนคเตอร์ บุลเล็ต ตัวเมีย แบบมีฉนวน RS PRO, 0.5 มม.² ถึง 1.5 มม.², 22AWG ถึง หางปลา , เส้นผ่านศูนย์กลาง บุลเล็ต 4.3 มม., สีแดง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง