1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

หางปลากลม ไม่มีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด #10 ขนาด ขดลวด 2.5 มม.² ถึง 6 มม.²【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

UNINSULATED RING TERMINAL

หางปลากลม ไม่มีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด #10 ขนาด ขดลวด 2.5 มม.² ถึง 6 มม.²
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 517.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ฉนวนกันความร้อน = ไม่มีฉนวน
เส้นผ่านศูนย์กลาง แหวน ใน = 5.3 มม
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ mm² = 2.5 mm²
ขนาด ขดลวด ขั้นต่ำ AWG = 12AWG
ขนาด สตัด = #10
วัสดุ หน้าสัมผัส = ทองแดง
ความหนา = 1 มม
ความยาวรวม = 15 มม

รหัสสินค้า
8092256 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 517.83

฿ 365.54

UNINSULATED RING TERMINAL 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8092256 ในชุด หางปลากลม ไม่มีฉนวน RS PRO ขนาด สตัด #10 ขนาด ขดลวด 2.5 มม.² ถึง 6 มม.²