(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Harmony XB5
ช่วงโมดูลาร์ของชุดควบคุมและส่งสัญญาณพลาสติกขนาด ⌀ 22 มม. ผสมผสานความเรียบง่ายของการติดตั้ง การออกแบบมาตรฐานที่ทันสมัยและฝังเรียบ ความยืดหยุ่น และความทนทานด้วยการปรับแต่งระดับสูงเพื่อตอบสนองการใช้งานในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
รูติดตั้ง | φ22 | Series | Harmony XB5 | คะแนน IP | IP66, IP67 และ IP69 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -40°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 70°C | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XB5KSB ในชุด วิทยุกระจายเสียง Harmony XB5 ⌀ 22 มม
รหัสสินค้า |
---|
XB5KS2B4 |
XB5KS2B8 |
XB5KS2G4 |
XB5KS2M4 |
XB5KSM |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีของปุ่ม | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,133.13 | 1 ชิ้น | 60 วัน | สีแดง | ออด ไฟส่องสว่าง | ||
฿ 1,133.13 | 1 ชิ้น | 60 วัน | สีเหลือง | ออด ไฟส่องสว่าง | ||
฿ 1,133.13 | 1 ชิ้น | 60 วัน | สีแดง | ออด ไฟส่องสว่าง | ||
฿ 1,133.13 | 1 ชิ้น | 60 วัน | สีแดง | ออด ไฟส่องสว่าง | ||
฿ 1,012.88 | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | กริ่งสมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง