(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ E2EW Series (รุ่นที่มีระยะทางเดียว)
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : เกลียว และ แบบหัวฝัง type
● ระยะการตรวจจับ (mm.) : 2, 5 และ 10
● เอาต์พุตทางไฟฟ้า : NPN
● ขนาดเกลียว : M12, M18 และ M30
● ความยาวสาย (m.): 2
● วัสดุ :
ตัวเรือน - สเตนเลส
สาย - PVC
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ
รหัสสินค้า |
---|
E2EW-X2C112 2M |
E2EW-X5C118 2M |
E2EW-X10C130 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (ระยะตรวจจับ) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,653.00 ฿ 4,522.97 | PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | M12 (2 มม.) | ||
฿ 5,933.00 ฿ 4,746.99 | PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | M18 (5 มม.) | ||
฿ 6,580.00 ฿ 5,264.00 | PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 45 วัน | M30 (10 มม.) |
กำลังโหลด …
ประเภท | รุ่น BASIC | โหมด การ โหมด | NO | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | พร้อมสาย (2 ม.) |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด รุ่น | NPN | ประเภทผลิตภัณฑ์ | DC แบบ 3 สาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง