1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ตแหล่งจ่ายไฟ, ซีรีส์ NEBU

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS

ซ็อกเก็ตแหล่งจ่ายไฟ, ซีรีส์ NEBU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,109.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
NEBU-G78W5-K-2-N-LE5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,109.58

CYLINDERS/ROTARY ACTUATORS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเสื้อ TPE-U(PUR) วัสดุ เปลือก สายไฟ TPE-U(PUR) อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) -20
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) 80 ความยาว สายไฟ(m) 2 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ(mm) 8.7
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ(mm) ± 0.2 การออกแบบ สายไฟ(ตร.มม.) 5 x 1.5 ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ ขนาดเกลียว(ตร.มม.) 1.5
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ซ็อกเก็ต การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 เต้ารับ สายไฟ มุมฉาก การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 จำนวนพิน / สายไฟ 5
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ 5 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 1 ประเภทของการติดตั้ง ล็อคแบบสกรู การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายเคเบิล
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 จำนวนพิน / สายไฟ 5 การ การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า 2 หมุด / สายไฟที่ใช้งานอยู่ 5 คะแนน กระแสไฟฟ้า ที่ 40 °C(A) 9
ความต้านทานไฟกระชาก(kV) 4 ระดับการป้องกัน IP65, IP67 เครื่องวัดระดับน้ำ ปนเปื้อน 3
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) 0-300 ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานAC(V) 0-300 เปลือก สายไฟ สี สีดำ
สีที่ ตัวเสื้อ สีดำ Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ หมายเลข ชิ้น รหัสรุ่น/ Part number ผู้ผลิต 573855
น้ำหนัก(g) 300

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NEBU-G78W5-K-2-N-LE5 ในชุด ซ็อกเก็ตแหล่งจ่ายไฟ, ซีรีส์ NEBU