1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตตัวดำเนินการ ซีรีย์ CDSB (รหัสสินค้า)

SILENCERS

ยูนิตตัวดำเนินการ ซีรีย์ CDSB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,504.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
CDSB-A1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,504.99

SILENCERS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน้าจอมอนิเตอร์ TFT ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์(นิ้ว) 1.77 ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 19.6
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 50 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 45 ความละเอียดของการแสดงผล(พิกเซล) 128x160
แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ 3 GB ความยาว สายไฟ สูงสุด(m) 3 วัสดุ ตัวเสื้อ PA6- เสริมแรง
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC(V) 4.5-5.5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) 0 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) 60
อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°C) -20 อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°C) 70 ระดับการป้องกัน IP20
ส่วน ผู้ผลิต # 8070984 น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(g) 36.6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDSB-A1 ในชุด ยูนิตตัวดำเนินการ ซีรีย์ CDSB