1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวต้านทาน เบรก ซีรีย์ CACR

ตัวต้านทาน เบรก ซีรีย์ CACR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,130.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
CACR-LE2-72-W500
CACR-LE2-100-W500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่าความต้านทาน
(โอห์ม)
ส่วน ผู้ผลิต #

฿ 6,130.28

BRAKING RESISTR 1 ชิ้น 30 วัน 721336611

฿ 6,130.28

BRAKING RESISTR 1 ชิ้น 8 วัน 1001336615

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°C) IP65 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°C) 0 ระดับการป้องกัน 50
ความสอดคล้องของห้องปฏิบัติการ VDMA24364 โซน III น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ 550