1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เซอร์กิตเบรกเกอร์สวิตช์ SW60-DC สวิตช์หลัก DC สำหรับการติดตั้งโฟโตวอลเทอิก

CIRCIT BRAEAKER LEAK BRAEAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์สวิตช์ SW60-DC สวิตช์หลัก DC สำหรับการติดตั้งโฟโตวอลเทอิก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,018.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SW60-DC เป็นสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อกระแสตรงสำหรับตัดการเชื่อมต่อสตริงโมดูลโฟโตวอลเทอิกและอินเวอร์เตอร์ PV

รหัสสินค้า
A9N61699
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,018.00

CIRCIT BRAEAKER LEAK BRAEAKER 3 ชิ้น 60 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) -
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) จำนวนขั้ว 2 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 50
ความกว้าง 72 mm ความยาว 132.7 mm ความลึก 77.4 mm
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -25°C อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70°C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9N61699 ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์สวิตช์ SW60-DC สวิตช์หลัก DC สำหรับการติดตั้งโฟโตวอลเทอิก