(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีฉนวนหุ้มปกปิด ComPact NS (MCCB) มาพร้อมกับยูนิตควบคุมไมโครลอจิกที่มอบพลังงานและการวัดพลังงานไฟฟ้านอกเหนือจากฟังก์ชั่นวัดค่าทางไฟฟ้าและการวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าได้ฟังก์ชั่นสวิตช์แบบ Source Changeover นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนไปพร้อมการติดตั้งของคุณด้วยยูนิตตัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้แทนกันได้ ซึ่งรวมทั้งการป้องกันและวัด รวมถึงอุปกรณ์เสริมแบบมาตรฐาน
• กระแสที่กำหนด: 800 - 3200A
• Icu = 50, 70, 85,150 kA@380/415 V AC
· มีรุ่น 3 และ 4 โพล
• ชนิดยึดอยู่กับที่และถอดออกได้
ยูนิตตัดกระแสไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
• มีฟังก์ชั่นป้องกันไฟรั่วลงดินและกราวด์
• สำหรับแหล่งจ่าย AC
• มีฟังก์ชั่นการวัดและการสื่อสาร (วัดและสื่อสาร)
รหัสสินค้า |
---|
NS10N3F6EX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เฟรม (A) | หน่วยเดินทาง | ปกป้องยาวนาน (A) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 94,875.00 ฿ 66,972.26 | MCCB NS | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 1000 Compact NS10 | ไมโครลอจิก 6.0E 1000 A | 400-1000 | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบยึดอยู่กับที่ |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | — | จำนวนขั้ว | 3 | ทำลายความจุ | 50 |
ประเภทการควบคุม | สลับ | ประเภท เฟรม | เฟรมโพลเดี่ยว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NS10N3F6EX ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีฉนวนหุ้มปกปิด - ComPact NS
รหัสสินค้า |
---|
NS08N3F20X |
NS08N3F2EX |
NS08N3F60X |
NS12N3D20X |
NS12N3D2EX |
NS12N3D60X |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เฟรม (A) | หน่วยเดินทาง | ปกป้องยาวนาน (A) | รุ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39,000.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 800 Compact NS08 | ไมโครลอจิก 2.0 800 A | 320-800 | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบยึดอยู่กับที่ | ||
฿ 51,750.00 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 800 Compact NS08 | ไมโครลอจิก 2.0E 800 A | 320-800 | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบยึดอยู่กับที่ | ||
฿ 49,762.50 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 800 Compact NS08 | ไมโครลอจิก 6.0 800 A | 320-800 | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบยึดอยู่กับที่ | ||
฿ 82,500.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 1250 Compact NS12 | ไมโครลอจิก 2.0 1250 A | 500-1250 | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบถอดออกได้ / ดึงออกได้ | ||
฿ 88,125.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 1250 Compact NS12 | ไมโครลอจิก 2.0E 1250 A | 500-1250 | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบถอดออกได้ / ดึงออกได้ | ||
฿ 112,125.00 | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | 1250 Compact NS12 | ไมโครลอจิก 6.0 1250 A | 500-1250 | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบถอดออกได้ / ดึงออกได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง