(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีคุณสมบัติเฉพาะ เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Acti9 iC60 สำหรับติดตั้งบนรางปีกนก Din rail ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อมอบการป้องกันชั้นหนึ่งและความต่อเนื่องในการใช้งาน
- VisiSafe: มอบการป้องกันระหว่างซ่อมบำรุงในวงจรดาวน์สตรีม
- VisiTrip: ส่งสัญญาณพร้อมการระบุความผิดพลาดสีแดงไปยังตัวแยกเซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อลดเวลารบกวน
- ฉนวนกันความร้อนคลาส 2: ระยะฉนวนสองชั้นเพื่อมอบการป้องกันต่อเนื่องสำหรับทั้งผู้ใช้งานและผู้ที่ไม่ได้ใช้งาน
- มลภาวะคลาส 3 สำหรับทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะ เช่น การใช้งานในอุตสาหกรรม
- สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC/EN 60898-1 และ IEC/EN 60947-2 ทุกประการ
- เพิ่มอุปกรณ์ป้องกันการรั่วลงดิน Acti9 iC60 Vigi ที่ปกป้องได้อย่างเต็มที่: ช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมและเครือข่ายที่เต็มไปด้วยมลภาวะ
- มีอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยให้เลือกมากมาย: ตัวระบุสถานะของ Acti9 iC60 ทางไกลและแอคชูเอเตอร์ตัดไฟหลายตัว: ตัวตัดแบบระยะไกล, ตัวตัดกระแสไฟต่ำกว่ากำหนด, ตัวตัดกระแสไฟเกิน
พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | — | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) | — | จำนวนขั้ว | 4 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 32 |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 85 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 72 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 78.5 |
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -35°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 70°C | เทคโนโลยีหน่วยการเดินทาง | อาศัยความร้อนและแม่เหล็ก |
รหัสเส้นโค้ง | C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A9F94432 ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Acti9 iC60L (ชนิด 4 โพล)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง