(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มกดพลาสติก Ø 22 มม. สวิตช์ และไฟไพล็อต Easy Harmony XA2E เป็นส่วนหนึ่งของรายการซีรีส์ Easy ผลิตภัณฑ์ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติหลักจากผู้นำตลาดสากลโลก
คุณภาพที่เพียงพอเพื่อความพอเหมาะ
เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจง
- ฟังก์ชันหลักที่โดดเด่น:
- ฟังก์ชันหน้าสัมผัส: ปุ่มกดพร้อมสปริงดันกลับและซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบกด-กดและสวิตช์กุญแจ, 2 หรือ 3 ตำแหน่ง ปุ่มกดปิดฉุกเฉินพร้อมแบบกด-ดึงและบิดเพื่อปลดล็อก
- ฟังก์ชันหน้าสัมผัสและการส่งสัญญาณ: ปุ่มกดส่องสว่างพร้อมสปริงดันกลับ
- ฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณ: ไฟไพล็อตพร้อม LED ในตัว
- ออกแบบให้เหมาะกับผู้ใช้งาน: การออกแบบทันสมัยด้วยแหวนโลหะ ซีเลคเตอร์สวิตช์มีทรงโค้งรองรับการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น
ความสะดวกสบาย:
- ติดตั้งเข้ากับแผงควบคุมด้วยนัทตัวเดียว
- แผ่นเพลทกันหมุนสำหรับป้องกันส่วนหัวไม่ให้หมุนเอง
- ระบบป้องกันการคลายตัวสำหรับเทอร์มินอลแบบขันสกรูของบล็อกหน้าสัมผัส
ความทนทาน
- เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎระเบียบที่เป็นที่นิยม
- ผ่านการทดสอบและรับรองประสิทธิภาพ
- ทนต่อแรงกระแทกทางกลและการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
- รองรับช่วงอุณหภูมิได้มากขึ้นตั้งแต่ -40°C ถึง +70°C
การหาซื้อผลิตภัณฑ์
- รองรับโดยการบริการจาก Schneider Electric ผู้นำตลาดสากลโลกในด้านระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ
- พร้อมหาซื้อได้ง่ายดายด้วยเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขวาง
รหัสสินค้า |
---|
XA2EVB8LC |
XA2EVM3LC |
XA2EVM8LC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | แรงดันไฟเลี้ยง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.81 | PILOT LIGHT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สีเหลือง | 24 V AC/DC 50/60 Hz | ||
฿ 57.81 | PILOTLIGHT220VACGREEN | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | สีเขียว | 220-230 V AC 50/60 Hz | ||
฿ 57.81 | PILOT LIGHT | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | สีเหลือง | 220-230 V AC 50/60 Hz |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ22 | รูปทรง | แบบกลม | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
ฐานรอง/แผ่นรอง หลอดไฟ | LED ในตัว | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | -40…70°C | การใช้กระแสไฟฟ้า | <= 20 mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง