(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์แบบโมดูล่าร์ของยูนิทส่งสัญญาณและควบคุมแบบพลาสติก Ø 22 มม. ผสมผสานความเรียบง่ายในการติดตั้ง มาตรฐานการรับรองล่าสุด และการออกแบบติดตั้งแบบเรียบ ความยืดหยุ่น รวมถึงความแข็งแรง พร้อมปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อตอบสนองการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
XB5AVB3 |
XB5AVB4 |
XB5AVM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | การใช้กระแสไฟฟ้า | แรงดันไฟเลี้ยง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.75 | LED PILOT LIGHT GREEN 24V | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเขียว | 18 mA | 24 V AC/DC ที่ 50/60 Hz | ||
฿ 138.75 | LED PILOT LIGHT RED 24V | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | สีแดง | 18 mA | 24 V AC/DC ที่ 50/60 Hz | ||
฿ 152.63 | LEDPILOTLIGHTGREEN230V. | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | สีเขียว | 14 mA | 230-240 V AC ที่ 50/60 Hz |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ22 | รูปทรง | แบบกลม | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
---|---|---|---|---|---|
ฐานรอง/แผ่นรอง หลอดไฟ | LED ในตัว | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | -40…70°C |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง