1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ Pro-face HMI GP4000E (รหัสสินค้า)

ซีรี่ส์ Pro-face HMI GP4000E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ความคุ้มค่า
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,617.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

HMI ที่ประหยัด
~ ค่า แต่ประหยัด ~
หากต้นทุนการดำเนินการสูงแม้ว่าต้นทุนเริ่มต้นจะต่ำ แต่ต้นทุนรวมก็ไม่ลด หากคุณใช้ GP4000E ซีรีส์คุณสามารถลดต้นทุนต่างๆในการผลิตได้

รหัสสินค้า
PFXGP4402WADWSALE
PFXGP4502WADWSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดหน้าจอมอนิเตอร์
(นิ้ว)
การใช้พลังงาน

฿ 20,617.14

฿ 16,978.21

W TFT ANALOG TOUCH PANEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7-

฿ 25,100.00

฿ 20,669.85

WTFTANALOGTOUCHPANEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010 W

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน้าจอมอนิเตอร์ TFT ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน 800 × 480 (WVGA) แสดงสี(สี) สี (65,536 สีขึ้นไป)
แรงดันขาเข้า 24 Vdc