(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยการขันให้แน่นพร้อมกับขา เหล็กยึด เทอร์มินอลบล็อค จึงสามารถติด ฝาครอบป้องกัน รอบๆ ชิ้นส่วนที่ได้รับพลังงานอย่างง่ายดาย เช่น รีเลย์ ที่ รองรับการใช้งาน รางปีกนก (DIN Rail)
[วัสดุ]
· แผ่นเหล็กกล้า t = 2.3 mm
· การ การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต ด้วยไฟฟ้าด้วยไฟฟ้า (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต ด้วยไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)
รหัสสินค้า |
---|
DHC-16 |
DHC-16T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,538.46 | CONTROLCONSOLEACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | การติดตั้ง ฝาครอบป้องกัน | ||
฿ 8,201.18 | CONTROLCONSOLEACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | การติดตั้ง ฝาครอบป้องกัน (พร้อม เหล็กฉากสำหรับยึด) |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | แผ่นเหล็กกล้า (t = 2.3 มม.)/ ทรีวา การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต ชุบด้วยไฟฟ้าด้วยไฟฟ้า | รุ่น | โฮลเดอร์ DH (ชนิดที่มีการยึดติด ฝาครอบป้องกัน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง