1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ DH (ประเภท รูต๊าปเกลียว เพิ่มเติม)【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โฮลเดอร์ DH (ประเภท รูต๊าปเกลียว เพิ่มเติม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,154.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง
  • โปรดติดเข้ากับ รางปีกนก (DIN Rail) ของ Shinohara Electric และใช้เป็นตัว อุปกรณ์เสริม สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว รูที่ ตำแหน่ง ใดก็ได้บน รางปีกนก (DIN Rail)
· สามารถใช้เป็นขา เหล็กยึด เทอร์มินอล สำหรับรางได้
[การใช้งาน]
· โปรดติดตั้งเข้ากับ รางปีกนก (DIN Rail) ที่ผลิตโดย Shinohara แบบใช้ไฟฟ้า และใช้เป็นอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
[วัสดุ]
· ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า t = 1.6 mm
· การ การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต ด้วยไฟฟ้าด้วยไฟฟ้า (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต ด้วยไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

รหัสสินค้า
DH-P-4T
DH-P-6T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค สกรู

฿ 6,154.69

CONTROLCONSOLEACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน M4 (เบอร์ลิง)

฿ 6,154.69

CONTROLCONSOLEACCESSORIES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน M6 (เบอร์ลิง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว แผ่นเหล็กกล้า (t = 1.6 มม.)/ ทรีวา การขัดเงา ไตรวาเลนท์โครเมต ชุบด้วยไฟฟ้าด้วยไฟฟ้า รุ่น โฮลเดอร์ DH (ประเภท รูต๊าปเกลียว เพิ่มเติม)