1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Station Type Vacuum Tweezers, 392

SOLDERING ACCESSORY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,062.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Vacuum type tweezers ideal for picking up various electronic components.
[Features]
·It can also be used for spherical or small items
·Antistatic product
·Recommended station type with excellent built-in vacuum pump, power supply system, and holding force
[Applications]
·For picking up various electronic parts (flat package, chip resistor, etc.)

รหัสสินค้า
392-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,062.00

SOLDERING ACCESSORY 1 ชิ้น 18 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้พลังงาน(W) 5 พาวเวอร์ซัพพลาย/ พาวเวอร์ซัพพลาย AC100V ชนิด จับด้วยสุญญากาศ
ขนาดภายนอก W × H × D(มิลลิเมตร) 132 x 83 x 170 คลองเลื่อย เนื้อหา บอดี้, ปากกา, สาย 1.1 ม., นอซเซิลระบาย 2 ชนิด (A1164, A1165), แพ็ด 2 ชนิด (A1166, A1167)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 392-1 ในชุด Station Type Vacuum Tweezers, 392