(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว ตัวยึดสายไฟ ที่ยึดด้วย สกรู ได้
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการทดสอบการเผาไหม้ วัสดุ ยานพาหนะ UL94-V0 สามารถใช้ได้หลายวิธี
· หลากหลาย รองรับการใช้งาน กับ เข็มขัดรัดสายไฟ ที่มีความกว้างต่างๆ
· เนื่องจากสามารถติดตั้งด้วย สกรู ได้ จึง ยึดอยู่กับที่ เข้ากับแผงได้อย่างแน่นหนายิ่งขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
DK-1-35-10P |
DK-1-35-100P |
DK-1-40-10P |
DK-1-40-100P |
DK-1.5-10P |
DK-1.5-100P |
DK-2-10P |
DK-2-100P |
DK-3.5-10P |
DK-3.5-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้างของ ร่อง วง (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.27 | CABLE ACCESSARY | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20.5 | 9.56 | 5 | สีเทาสว่าง | ||
฿ 886.86 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20.5 | 9.56 | 5 | สีเทาสว่าง | ||
฿ 135.27 | CABLE ACCESSARY | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20.5 | 9.6 | 5 | สีขาว | ||
฿ 886.86 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20.5 | 9.6 | 5 | สีขาว | ||
฿ 104.73 | CABLE ACCESSARY | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20.5 | 9.6 | 5 | สีเทาสว่าง | ||
฿ 863.08 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20.5 | 9.6 | 5 | สีเทาสว่าง | ||
฿ 114.32 | CABLE ACCESSARY | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20.5 | 9.6 | 5 | สีขาว | ||
฿ 863.08 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20.5 | 9.6 | 5 | สีขาว | ||
฿ 155.86 | CABLE ACCESSARY | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 22.5 | 16 | 8.6 | สีขาว | ||
฿ 976.33 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 22.5 | 16 | 8.6 | สีขาว |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | วัสดุ | ไนล่อน 66 | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94 V-0 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | UL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง