(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่ยึด ตัวยึดสายไฟ ชนิด กาว
[คุณสมบัติ]
· ใช้ เทปกาว Sumitomo 3M ซึ่งมีความแข็งแรงในการ กาว
· เนื่องจากเป็นแบบยึดติดด้วย กาว จึงไม่ใช้เวลาในการยึดติดกับตัว ตัวเสื้อ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
DKK-12-10P |
DKK-12-100P |
DKK-20-10P |
DKK-20-100P |
DKK-30-10P |
DKK-30-100P |
DKK-40-10P |
DKK-40-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.24 | CABLE ACCESSARY | 2 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 12.5 | 12.5 | ||
฿ 815.15 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 12.5 | 12.5 | ||
฿ 181.78 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20.0 | 20.0 | ||
฿ 820.12 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20.0 | 20.0 | ||
฿ 310.65 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 28.1 | 28.1 | ||
฿ 1,429.35 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 28.1 | 28.1 | ||
฿ 391.60 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 38.4 | 38.4 | ||
฿ 1,701.30 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 38.4 | 38.4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | วัสดุ | ไนล่อน 66 | สี | โดยธรรมชาติ |
---|---|---|---|---|---|
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94 V-2 | มาตรฐาน | UL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง