(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตะขอ ชนิดปลอก โล่กำบัง สายยาง สายไฟ
[คุณสมบัติ]
· โดยใช้ แผ่น ทองแดง พิเศษ เป็น ผลิตภัณฑ์ การป้องกันสัญญาณรบกวน ที่ทนต่อรังสีที่ไม่จำเป็น และมีผลป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีขึ้นอย่างมาก
· ตัว โล่กำบัง สายไฟ รุ่นสุดท้ายและการ การป้องกันสัญญาณรบกวน ของ EMC (สายคอนโทรลมีชีลด์, การป้องกันสัญญาณรบกวน, มาตรการ EMC , เสียงรบกวน)
· เหมาะสำหรับ ป้องกันไฟฟ้าสถิต เมื่อ ชนิดมีชิลด์ ในห้องปลอดเชื้อ ฯลฯ หาก ความยาวรวม ของวัตถุยาว ประสิทธิภาพการทำงานจะดีขึ้น
· บรรลุผลการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดีขึ้นกว่า สายยาง โล่กำบัง อะลูมิเนียม ค่า ความต้านทานไฟฟ้าคือ 0.04 Ω/cm² ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของ อะลูมิเนียม
· การบัดกรีทำได้ง่ายมาก สายดิน จึงสร้างเสร็จในเวลาอันสั้น
· การเปิดและปิด สายยาง ทำได้ง่ายด้วยมือเปล่า ไม่มี เครื่องมือเฉพาะด้าน จำเป็น
· ป้องกันหยดน้ำ และ ป้องกันฝุ่นละออง
· เนื่องจากเป็นแบบ ตะขอ และไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน ในการติดตั้ง จึงง่ายต่อการใส่และถอดสายไฟและ อุปกรณ์สายไฟ
· มี ความยืดหยุ่น และมีความนุ่มกว่า อะลูมิเนียมฟอยล์ หรือ ตาข่าย โลหะ จึงสามารถนำไปใช้ในพื้นที่แคบที่ไม่มีพื้นที่ว่างได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,054.44 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 3,792.07 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | ||
฿ 1,905.44 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 25 | ||
฿ 1,132.54 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 1 | ||
฿ 4,047.69 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 5 | ||
฿ 17,964.67 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 25 | ||
฿ 1,100.59 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 1 | ||
฿ 4,223.79 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 5 | ||
฿ 19,057.74 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 25 | ||
฿ 1,128.99 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 1 | ||
฿ 4,361.54 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 5 | ||
฿ 19,755.35 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 25 | ||
฿ 1,157.40 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 1 | ||
฿ 4,481.54 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 5 | ||
฿ 20,371.42 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 25 | ||
฿ 1,420.12 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 1 | ||
฿ 5,484.47 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 5 | ||
฿ 24,494.68 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 | 25 | ||
฿ 1,429.35 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 1 | ||
฿ 5,824.45 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 5 | ||
฿ 26,722.43 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 25 | ||
฿ 1,769.47 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 1 | ||
฿ 7,142.30 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 5 | ||
฿ 32,726.43 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 25 | ||
฿ 1,905.44 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 1 | ||
฿ 7,780.03 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 5 | ||
฿ 35,620.25 | SHEET TUBE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 25 |
กำลังโหลด …
วิธีการแก้ไข | ตะขอ (ปุ่ม) | รองรับการใช้งาน โล่กำบัง | มี | การใช้งาน/ ฟังก์ชั่นพิเศษ | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | เครื่องมือ ใช้ | NA | วัสดุ เบาะ | แผ่น พีวีซี ผ้า โพลีเอสเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง