(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยาง หดความร้อน ยืดหยุ่น ไม่ลุกติดไฟ ตามสิ่งแวดล้อม แบบ 1 ม. 10 ชิ้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน UL224
· ตัวอักษรสลักไม่หายไปง่าย
· ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร และรถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
SZF2-2.5B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | อัตราการหดตัว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 207.69 | TUBE HEAT SHRINKABLE TUBE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | น้อยกว่า 2: 1 | 1.3 |
กำลังโหลด …
ความยาว สายยาง(มิลลิเมตร) | 1000 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | อื่น ๆ | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความหน่วงไฟ | มี | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | กาว | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SZF2-2.5B ในชุด สายยาง SZF2 (สีดำ), ท่อหด (1 ม.)
รหัสสินค้า |
---|
SZF2-1.5B |
SZF2-10.0B |
SZF2-20.0B |
SZF2-3.5B |
SZF2-30.0B |
SZF2-5.0B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | อัตราการหดตัว | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197.40 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | น้อยกว่า 2: 1 | 0.8 | ||
฿ 527.57 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 5 | ||
฿ 1,054.44 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 20 | - | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 10 | ||
฿ 259.17 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | น้อยกว่า 2: 1 | 1.8 | ||
฿ 1,701.30 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 30 | - | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 15 | ||
฿ 360.71 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | - | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง