(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ตัวเลือกและ อุปกรณ์เสริม ต่างๆ สำหรับซีรีส์ HW [การใช้งาน] ชิ้นส่วนซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า |
---|
HW-DBPN10 |
HW-U01 |
LSRD-2 |
LSRD-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การใช้งาน | สเปค | วัสดุ | ขนาด (มิลลิเมตร) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | ชนิด | สเปค | ใช้ | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | สี | ฐานรอง/แผ่นรอง ทางลาด | วาด กระแสไฟฟ้า (DC) (mA) | วาด กระแสไฟฟ้า (AC) (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.34 ฿ 7.15 | SWITCH OPTION | 10 ชิ้น | 98 วัน | 10 | - | - | โพลีเอไมด์ | - | - | ส่วน งานซ่อมบำรุง | บล็อค จำลอง | ซีรีส์ HW / TW / TWS | 1a (ไม่) | - | - | - | - | ||
฿ 231.67 ฿ 154.43 | CONTACTBLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | ส่วน งานซ่อมบำรุง | คอนแท็กบล็อก | ซีรีส์ HW / TW / TWS | 1b (NC) | ตัวเสื้อ: แดงม่วง,พลั้งเจอร์: สีแดง | - | - | - | ||
฿ 215.00 ฿ 143.32 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน่วย LED | หลอดไฟ LED | - | 10.2 | 24V AC/DC | - | - | - | - | - | BA9S/13 | 7 | 8 | ||
฿ 215.00 ฿ 143.32 | SWITCHOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน่วย LED | หลอดไฟ LED | - | - | 6V AC/DC | - | - | - | - | - | BA9S/13 | 10 | 14 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง