1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ

CONCENT

ฝาครอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 67.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • <mrk mtype="seg" mid="186">รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปภาพตัวแทนเท่านั้น</mrk><mrk mtype="seg" mid="187">โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต</ mrk>

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบปลั๊ก/เต้ารับ AC Panasonic พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) 125

รหัสสินค้า
WH4015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 67.00

CONCENT 5 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เต้าเสียบ/ ปลั๊ก รูปทรง 2P พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
สถานะ มาตรฐาน NEMA NA ความยาว(มิลลิเมตร) 42 ความหนา(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง สีขาว จำนวนด้านเปิดของเต้ารับ(ด้านเปิด) 2 JAN Code 4902710862236

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WH4015 ในชุด ฝาครอบ