1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เต็มรูปแบบสีใหม่ 4K, 8K รองรับการใช้งาน / เต้ารับ

CONCENT

เต็มรูปแบบสีใหม่ 4K, 8K รองรับการใช้งาน / เต้ารับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 405.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูรายละเอียด รูปทรง ในแคตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

เต็มรูปแบบสีใหม่ 4K8K รองรับการใช้งาน / เต้ารับ

รหัสสินค้า
WCS3013
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 405.58

CONCENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น เทอร์มินอล ทีวี สี สีเต็ม เครื่องวัดความถี่ รองรับการใช้งาน 10 ถึง 3,224 MHz
สเปค 1 ชนิดมีขั้ว มิติ(mm) 22.7(H)×44(W)×29(D) JAN Code 4549077918802

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WCS3013 ในชุด เต็มรูปแบบสีใหม่ 4K, 8K รองรับการใช้งาน / เต้ารับ