(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Harmony Hub Wireless ไปยัง Modbus/Tcp Ethernet Gateway จาก SCHNEIDER ELECTRIC
- Harmony Hub ที่กำหนดค่าได้จาก Harmony XB5R พลาสติกและ XB4R โลหะไร้สายและช่วงปุ่มกดแบบไม่ใช้แบตเตอรี่
- ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตัวกลางระหว่างอุปกรณ์ไร้สายกับ PLC หรือ PCสำหรับงานอุตสาหกรรมที่รองรับโปรโตคอล Modbus/Tcp
- ให้การเปิดกว้างการเชื่อมต่อเครือข่าย
- มาพร้อมกับจอแสดงผล 7 ส่วน หน้าปัด jog และไฟ LED แสดงสถานะ 8 ดวงสำหรับเปิดเครื่อง โหมดฟังก์ชัน สถานะการสื่อสาร และความแรงของสัญญาณ
- รวมขั้วต่อเสาอากาศภายนอกและปลั๊กป้องกัน
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | เฉพาะ ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน | [เรา] จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | เครื่องวัดความถี่ ส่ง | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับมลพิษ | รองรับการใช้งานภายใต้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | มาตรฐาน | ข้อตกลง วิทยุ | ความชื้นสัมพัทธ์ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | สัปดาห์ | การใช้พลังงาน สูงสุดใน W | อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบรวม | ปฏิบัติการระดับความสูง | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | แรงบิดขันแน่น | การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า | mUimp n พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | ทำลายความจุ | ทนต่อไฟกระชาก | LED สถานะ | ระยะห่างของ สายไฟ สูงสุดระหว่างอุปกรณ์ | อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | ภูมิคุ้มกันต่อ microbreaks | ความสูงในการจัดเก็บ | พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | ความคงทนไดอิเล็กทริก | ฟังก์ชั่น ของ โมดูล | ประเภทเสาอากาศ | ระยะ ระบบสื่อสาร วิทยุ สูงสุด | เวลาตอบสนองทาง วิทยุ | การใช้ช่อง วิทยุ | เครื่องวัดความถี่ วงจร อุปกรณ์ควบคุม | วัสดุ ตัวเสื้อ | จัดอันดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ระยะสั้น เครื่องวัดความถี่ ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | เพิ่มขึ้น เสาอากาศ | โทโพโลยี | คำสั่ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRN1 | ความสามัคคี | เกตเวย์ไร้สาย / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ฮับ Harmony | ZBRN1 | ระบบนิเวศอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า Schneider แบบไร้สาย | 24:240 โวลต์ AC / DC 50/60 เฮิร์ตซ์ - 10:10% | +/ - 3.5 มม (f = 5 ถึง 14 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 1 gn (f = 5 ถึง 150 hz) บนแผงติดตั้ง เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 2 gn (f = 8 ถึง 150 hz) บน รางปีกนก (DIN Rail) ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-6 | 10 gn (ระยะเวลา = 16 ms) สำหรับแรงกระแทก 6000 ครั้งที่เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 2405 ถึง 2480 mhz | 122 มม | 90 มม | 60 มม | 0.26 กก | IP20 (ปลอก) เป็นไปตาม IEC60529 IP20 (ขั้ว) | 2 เป็นไปตาม IEC 60664-1 | ภูมิคุ้มกันคลื่นกระแทก 1.2 / 50 ทดสอบ - เครื่องวัดระดับน้ำ การทดสอบ:1 kV (โหมดดิฟเฟอเรนเชียล) เป็นไปตาม IEC61000-4-5 ภูมิคุ้มกันคลื่นกระแทก 1.2 / 50 ทดสอบ - ทดสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ:2 kV ( โหมด ทั่วไป) เป็นไปตาม IEC61000-4-5 ภูมิคุ้มกันต่อการแตกและแรงดันไฟฟ้า หยด - ทดสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ:10 มิลลิวินาที เป็นไปตาม IEC61000-4-11 | ETSI EN 300 328 EN / IEC61131-2 CSA C22.2 14 ETSI EN 300440-2 UL 508EN / IEC60950-1 EN62311 | ANATEL ประเภท III ตาม ETSI EN 301489-3 FCC ประเภทที่ 2 เป็นไปตาม ETSI EN 300440-1 ICASARSS หมวด 1 ที่สอดคล้องกับ ETSI EN 300440-1 SRRC | 90% ที่ -25 ถึง 55 ° C ไม่มีการควบแน่นตาม ETSI EN 300440-1 | -40 ถึง 70 ° C | C-Tick CCC CSA GOST UL CE | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ | 4 วัตต์ AC / DC | SD Card | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) Modbus TCP / IP RJ45 Modbus TCP, 10/100 mbit / s 2 คู่บิด | 0:2000 ม | ใช่ | 0.35 ถึง 0.4 Nm เป็นไปตาม EN / IEC 60947-1 0.35 ถึง 0.40 Nm เป็นไปตาม EN / IEC 60947-1 | สายไฟ ตัวนำ 1 เส้น 0.2 ถึง 4 มม. ² - AWG 24:AWG 12 - ตัน - ไม่มีปลาย สายไฟ ตาม IEC 60947-1 สายไฟ ตัวนำ 2 เส้น 0.2 ถึง 1.5 มม. 2 - AWG 24: AWG 16 - ตัน - ไม่มีปลาย สายไฟ ตาม IEC 60947-1 1 สายไฟ ตัวนำ 0.2 ถึง 0.75 มม. 2 - AWG 24: AWG 14 - ยืดหยุ่น - พร้อมปลาย สายไฟ ไปตาม IEC 60947-1 สายไฟ ตัวนำ 2 เส้น 0.2 ถึง 2.5 มม. 2 - AWG 24: AWG 18 - ยืดหยุ่น - พร้อมปลาย สายไฟ ไปตาม IEC 60947-1 | ตำแหน่ง ใดก็ได้ | 16 A GB2.0 เบรกเกอร์ | 4 kV | 750 VA | 1 กิโลโวลต์ โหมดดิฟเฟอเรนเชียล เป็นไปตาม IEC 61000-4-5 2 kV โหมด ทั่วไป เป็นไปตาม IEC 61000-4-5 | 1 LED สีเขียว ON อุปกรณ์แหล่งจ่าย 1 LED สีเหลืองสำหรับเครือข่าย ระบบสื่อสาร ไฟ LED สีแดง 5 ดวงสำหรับ โหมด ฟังก์ชั่น 1 LED สีเขียวและสีเหลืองสำหรับสัญญาณรับ | 1,000 ม | รางปีกนก (DIN Rail) แบบสมมาตร 35 มม. ตามมาตรฐาน EN / IEC60715 แผ่นติดตั้ง | 10 มิลลิวินาที | 0 ถึง 3000 ม | 10BASE-T / 100BASE-T | 3000 โวลต์ ระหว่างอินพุตและ เอาต์พุต AC 4250 โวลต์ ระหว่างอินพุตและ เอาต์พุต DC 1500 โวลต์ ระหว่างอินพุตและ สายดิน AC 2150 โวลต์ ระหว่างอินพุตและ สายดิน DC | เกตเวย์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สีเขียว Zigbee | แบบรวม | 100 ม. ใน สนาม ฟรี 250 ม. หากมีเสาอากาศ รีเลย์ อยู่ ระหว่างเครื่องส่งและฮับ Harmony 60 ม. หากเชื่อมต่อเสาอากาศภายนอก ไปยัง Harmony hub 25 ม. พร้อมติดตั้ง Harmony hub ที่ ตัวเสื้อ โลหะหรือในกล่องโลหะปิด | <30 มิลลิวินาที | <= 60 อุปกรณ์ | 50:60 เฮิร์ต +/- 10% | ตัวเองดับเพลิง พลาสติก | 1.5 kV 50 Hz ตาม EN / IEC 60947-5-1 | 0 เดซิเบล | อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงโดย เดซี่โซ่ หรือแตะทางแยก | 2004/108 / EC - แม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้ากันได้ คำสั่ง 1999/5 / EC -R & TTE 2006/95 / EC - คำสั่งแรงดันไฟฟ้าต่ำ |
รหัสสินค้า |
---|
ZBRN1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 9,620.00 | CONFIGURABLE ACCESS POINT | 1 ชิ้น | 45 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ แบบรวม | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) Modbus TCP / IP RJ45 เครือข่าย Modbus TCP, 10/100 mbit / s, 2 คู่บิด | ทำลายความจุ | 750 VA | ระยะห่างของ สายไฟ สูงสุดระหว่างอุปกรณ์ | 1,000 ม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZBRN1 ในชุด ฮาร์โมนีฮับไร้สายไปยังเกตเวย์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) modbus / tcp
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง