(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นป้ายจาก Schneider แบบใช้ไฟฟ้า
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | น้ำหนักสุทธิ | มาตรฐาน | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | การประกัน | มาร์คกิ้ง | โลหะหนักปลอดสารพิษ | อุปกรณ์เสริม / ประเภทชิ้นส่วนแยก | อุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่ | อุปกรณ์เสริม / ปลายทางชิ้นส่วนแยก | ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ | ขนาดฉลาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB2BY4101 | คำอธิบายที่ว่างเปล่า | 0.001 กก | NF E.52-124 | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | ไม่มีเครื่องหมายบนพื้นหลังสีขาว ไม่มีเครื่องหมายบนพื้นหลังสีเหลือง | ใช่ | ตำนาน | อุปกรณ์เสริม มาร์คกิ้ง | สถานีควบคุมจี้สำหรับวงจรไฟฟ้า สถานี อุปกรณ์ควบคุม จี้สำหรับวงจร อุปกรณ์ควบคุม | XACM XACA XACB | 30 x 40 มม |
รหัสสินค้า |
---|
ZB2BY4101 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 50.88 | LEGEND 30X40MM WH-Y SIDE | 1 ชิ้น | 60 วัน |
กำลังโหลด …
ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ | XACM, XACA, XACB | ขนาดฉลาก | 30 x 40 มม | มาร์คกิ้ง | ไม่มีเครื่องหมายบนพื้นหลังสีขาวไม่มีเครื่องหมายบนพื้นหลังสีเหลือง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB2BY4101 ในชุด แผ่นป้ายตำนาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง