1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

Climasys cc เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต แบบธรรมดา

SIM.THERMOSTAT NO VENT

Climasys cc เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต แบบธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 477.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Climasys cc เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต ธรรมดา 250 V ช่วงอุณหภูมิ 0:60 ° C, ไม่, ° C

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบวัสดุความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานการรับรอง ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันการเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้าพิสัยตำแหน่งการติดตั้งประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อชื่อ ผลิตภัณฑ์ช่วงการตั้งอุณหภูมิข้อมูลที่แสดงแรงดันขาเข้าประเภท เซนเซอร์ความต้านทานหน้าสัมผัสอายุการใช้งานเป็นรอบความสามารถในการเปลี่ยนสูงสุดโหมด ติดตั้งฮิสเทอรีซิสจำนวนเอาต์พุตสีเปลวไฟหน่วง
สสสเครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต แบบธรรมดาPCภายนอก 33 มม.:ภายนอก 68 มม.:ภายนอก 44 มม.:40 กรัมIP20-20 ถึง 80 ° CULการประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนใช่18 เดือน4 ขั้วความจุหนีบ:2.5 มม. ²ClimaSysรางปีกนก (DIN Rail) 35 มม
บน แผ่นติดตั้ง
รางข้าม
พื้นที่ตรง
NOคลิมาซิสซีซี0 ถึง 60 ° Cอุณหภูมิเป็น° C250 โวลต์bimetal10 เดือน100000 รอบ2 ก 120:250 V AC อุปนัย pf:0.6
10 A 250 V AC ตัวต้านทาน
15 A 120 V AC ตัวต้านทาน
DC 30 วัตต์
ถูกตัด7%1 ฟังก์ชั่น ระบบระบายอากาศแสงสีเทาการดับไฟเองตามมาตรฐาน UL94 (วัสดุ V0)
รหัสสินค้า
NSYCCOTHO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 477.00

SIM.THERMOSTAT NO VENT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต แบบธรรมดา อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน -20:80 องศาเซลเซียส แรงดันขาเข้า 250 โวลต์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSYCCOTHO ในชุด Climasys cc เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต แบบธรรมดา