(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Øชุด ไฟส่องสว่าง 70 มม. กะพริบ, IP65, 24 V
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | วัสดุ | [เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | ระดับมลพิษ | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | สัปดาห์ | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | การใช้กระแสไฟฟ้า | รูปแบบการประกอบ | ประเภทการส่งสัญญาณ | [อุ้ย]พิกัดทนแรงดันของฉนวน | ชื่อส่วนประกอบ | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | การรักษาป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | ประเภทหน่วยธนาคารสัญญาณหรือ ไฟบอกสถานะ | ประเภทหลอดไฟ | ขีด จำกัด ขนาดเกลียว | เครื่องวัดความถี่ กระพริบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVBC5B4 | Harmony XVB สากล | ธนาคาร ไฟบอกสถานะ | โพลีคาร์บอเนต | 24 โวลต์ AC / DC | 0.17 กิโลกรัม | IP65 บน ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด XVBZ0เป็นไปตาม IEC60529 IP66 บน ชุดฐาน PLC สอดคล้องกับ IEC60529 | NEMA 4X ตามมาตรฐาน UL 508 (ในร่ม) | 2 | EN / IEC 60947-5-1 | -40 ถึง 70 ° C | UL 508 CCC GOST CSA C22-2 14 | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรปดังต่อไปนี้ การเก็บ ของเสีย โดยเฉพาะและไม่สิ้นสุดในถังขยะ | การประกาศ REACH | 18 เดือน | <47 mA AC / DC | การประกอบลูกค้าสูงสุด 5 หน่วย | แวบวับ | 250 โวลต์ สอดคล้องกับ IEC60947-1 | XVBC | 70 มม | LED รวมสีแดง | ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 1 x 1.5 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ | IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์ | TC | Class I บน สายยาง อุปกรณ์รองรับท่อ สอดคล้องกับ IEC61140 Class II บน ชุดฐาน PLC สอดคล้องกับ IEC61140 | 70 มม | 63 มม | 70 มม | หน่วย ไฟส่องสว่าง | LED ป้องกัน | 0.85:1.1 un สอดคล้องกับ IEC60947-5-1 | 1 เฮิร์ต |
XVBC5B6 | Harmony XVB สากล | ธนาคาร ไฟบอกสถานะ | โพลีคาร์บอเนต | 24 โวลต์ AC / DC | 0.17 กิโลกรัม | IP65 บน ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด XVBZ0เป็นไปตาม IEC60529 IP66 บน ชุดฐาน PLC สอดคล้องกับ IEC60529 | NEMA 4X ตามมาตรฐาน UL 508 (ในร่ม) | 2 | EN / IEC 60947-5-1 | -40 ถึง 70 ° C | CCC UL 508 CSA C22-2 14 GOST | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรปดังต่อไปนี้ การเก็บ ของเสีย โดยเฉพาะและไม่สิ้นสุดในถังขยะ | การประกาศ REACH | 18 เดือน | <47 mA AC / DC | การประกอบลูกค้าสูงสุด 5 หน่วย | แวบวับ | 250 โวลต์ สอดคล้องกับ IEC60947-1 | XVBC | 70 มม | อินทิกรัล LED สีน้ำเงิน | ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 1 x 1.5 มม. ²พร้อมปลาย สายไฟ | IEC 60947-1 4 กิโลโวลต์ | TC | Class I บน สายยาง อุปกรณ์รองรับท่อ สอดคล้องกับ IEC61140 Class II บน ชุดฐาน PLC สอดคล้องกับ IEC61140 | 70 มม | 63 มม | 70 มม | หน่วย ไฟส่องสว่าง | LED ป้องกัน | 0.85:1.1 un สอดคล้องกับ IEC60947-5-1 | 1 เฮิร์ต |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC / 24 V DC | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 63 มม | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 มม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 70 มม | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | -40:70 องศาเซลเซียส | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | 70 มม |
ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ธนาคาร ไฟบอกสถานะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง