1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มีเครื่องหมายตำนานØ90สำหรับ หยุดฉุกเฉิน

MARKED LEGEND 90

มีเครื่องหมายตำนานØ90สำหรับ หยุดฉุกเฉิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องหมายตำนานØ90สำหรับ หยุดฉุกเฉิน ไม่หยุด / โลโก้ iso13850

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบวัสดุน้ำหนักสุทธิมาตรฐานสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityกฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันมาร์คกิ้งโลหะหนักปลอดสารพิษอุปกรณ์เสริม / ประเภทชิ้นส่วนแยกอุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่ขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ภาษาขนาดฉลาก
ZBY8230Harmony XB5
Harmony XB4
ตำนานที่ทำเครื่องหมายพลาสติก0.008 กกEN / IEC60204-1
EN / ISO 13850:2006
ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
ใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REACHใช่18 เดือนสีดำไม่หยุด 
บนพื้นหลังสีเหลือง
ใช่ตำนานอุปกรณ์เสริม มาร์คกิ้ง1เยอรมันØ 90 มม
รหัสสินค้า
ZBY8230
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 104.06

MARKED LEGEND 90 10 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิสัย Harmony XB5 Harmony XB4.1 ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ตำนานที่ทำเครื่องหมาย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZBY8230 ในชุด มีเครื่องหมายตำนานØ90สำหรับ หยุดฉุกเฉิน