(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดปิด, หยุดฉุกเฉิน Ø30 แบบทริกเกอร์ บิดเพื่อปลดล็อค
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ทนการสั่นสะเทือน | ทนต่อแรงกระแทก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | กฎระเบียบ REACH | REACh ปราศจาก SVHC | มาร์คกิ้ง | โลหะหนักปลอดสารพิษ | ปริมาณขายไม่แยกชิ้น | ชื่อส่วนประกอบ | ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ | สีเลนส์หรือฝาครอบ/หน่วยทำงาน | ตำแหน่งการติดตั้ง | ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA2BS834 | Harmony XAC | ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดปิดฉุกเฉินสมบูรณ์ | 15 gn (f= 10 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC 60068-2-6 | 100 gn เป็นไปตาม IEC 60068-2-27 | 0.04 กก. | IP65 เป็นไปตาม IEC 60529 | CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-5 | -25 ถึง 70°C | -40 ถึง 70°C | ผลิตภัณฑ์ Green Premium | การปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | มี | มี | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ | ประกาศ REACH | มี | ไม่มีเครื่องหมาย | มี | 1 | XACA | XACA | สีแดง | ด้านหน้าของเคส | Class II เป็นไปตาม IEC 61140 | IK08 เป็นไปตาม EN 50102 |
รหัสสินค้า |
---|
ZA2BS834 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 453.25 | CONTACTOR | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
พิสัย | Harmony XAC | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดปิดฉุกเฉินสมบูรณ์ | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | -25…70°C |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZA2BS834 ในชุด ส่วนหัวสำหรับปุ่มกดปิดฉุกเฉิน Harmony XAC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง