1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีกุญแจ (รหัสสินค้า)

ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีกุญแจ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 490.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบเลือกค่า กุญแจ ⌀ 22 ล็อคปุ่ม

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ทนการสั่นสะเทือนทนต่อแรงกระแทกโหมด แก้ไขความทนทานทางไฟฟ้าความทนทานเชิงกลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPระดับการป้องกัน NEMAมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมCircularity ProfileWEEEกฎระเบียบ REACHการประกันแรงบิดขันแน่นปริมาณในการจำหน่ายขั้นต่ำmUin พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางในการติดตั้งชนิดและการจัดเรียงหน้าสัมผัสการเชื่อมต่อ - ขั้วคำอธิบายเทอร์มินอล ISO n‹1การป้องกันการลัดวงจร[Uimp] พิกัดความคงทนแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์การทำงานของหน้าสัมผัสเปิดบวกกระบวนการชุบผิวป้องกันClass การป้องกันไฟฟ้าช็อตประเภทของตัวทำงานความกว้างโดยรวมของ CADความสูงโดยรวมของ CADความลึกโดยรวมของ CADรูปทรงหัวของยูนิตส่งสัญญาณข้อมูลตำแหน่งของตัวทำงานรูปทรงของหัวสกรู[Ie] พิกัดกระแสใช้งานความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้าการติดตั้งอุปกรณ์ชนิดล็อคกุญแจตำแหน่งการดึงกุญแจตำแหน่งกลางคงที่
XB7NG21Harmony XB7ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB75 gn (f= 2 ถึง 500 Hz)
ตามมาตรฐาน
IEC 60068-2-6
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
นัทยึด:
2 ถึง 2.4 N.m
1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
300000 รอบ0.05 กก.IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529
IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529
NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E
NEMA 3 ตามมาตรฐาน UL 50 E
EN/IEC 60947-1
EN/IEC60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °Cผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
ประกาศ REACH18 เดือน0.8 ถึง 1.2 N.m
ที่ใช้ได้
ตามมาตรฐาน EN 60947-1
10250 V (ระดับมลพิษ 3)
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
22 mm1 NOเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2
มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1

เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2
ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
(13-14) NOฟิวส์หลอด 4 A
ชนิด gG
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1 4 kVตัดช้าไม่มีTHClass II ตามมาตรฐาน IEC 61140ค้างตำแหน่ง29 mm29 mm83 mmแบบกลม2 ตำแหน่ง 90°หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
หัวผ่าใช้ได้กับปากแบน⌀ ไขควง 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับปากแบน⌀ ไขควง 5.5 มม
0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1

0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1

0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1

0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
Λ < 10exp (-6) ที่ 17 V
และ 5mA ตามมาตรฐาน
IEC 60947-5-4
รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-1
Ronis 455ด้านซ้าย>= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ
ความหนา: 1 ถึง 6 มม.

>= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก
ความหนา: 2 ถึง 6 มม.
XB7NG33Harmony XB7ซีเล็คเตอร์สวิตช์XB75 gn (f= 2 ถึง 500 Hz)
ตามมาตรฐาน
IEC 60068-2-6
50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27

30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งคลื่น
ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-27
นัทยึด: 2 ถึง 2.4 N.m1000000 รอบ, DC-13, 0.3 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 0.03 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <216000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 รอบ, AC-15, 0.09 A ที่ 240 V, อัตราการทำงาน <108000 cyc/mn, โหลดแฟกเตอร์: 0.5 ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-5-1 appendix C
300000 รอบ0.05 กก.IP20 (ด้านหลัง) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529
IP65 (ด้านหน้า) สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC 60529
NEMA 12 ตามมาตรฐาน UL 50 E
NEMA 3 ตามมาตรฐาน UL 50 E
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC60947-5-1
JIS C8201-5-1
UL 508
JIS C8201-1
-25 ถึง 70°C-40 ถึง 70 °Cผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าข้อมูลการหมดอายุการใช้งานต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป
ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ
ประกาศ REACH18 เดือน0.8 ถึง 1.2 N.m
ตามมาตรฐาน
EN 60947-1
10250 V (ระดับมลพิษ 3)
ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
22 mm2 NOเทอร์มินอลแบบขันสกรู, <= 2 x 1.5 มม.2
มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1

เทอร์มินอลแบบขันสกรู, 1 x 0.34...2 x 2.5 มม.2
ไม่มีปลอกปลายสาย ตามมาตรฐาน EN/IEC 60947-1
(23-24) NO
(13-14) NO
ฟิวส์หลอด 4 A
ชนิด gG
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-5-1
4 kV EN/IEC 60947-1ตัดช้าไม่มีTHClass II ตามมาตรฐาน IEC 61140ค้างตำแหน่ง29 mm29 mm83 mmแบบกลม3 ตำแหน่ง +/- 45°หัวแฉกใช้ได้กับไขควง JIS No 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉก No 1
หัวแฉกใช้ได้กับไขควงปากแฉกพิเศษ No 1
หัวผ่าใช้ได้กับปากแบน⌀ ไขควง 4 มม.
หัวผ่าใช้ได้กับปากแบน⌀ ไขควง 5.5 มม
0.1 A ที่ 250 V, DC-13, R300
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1

0.22 A ที่ 125 V, DC-13, R300
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1

0.3 A ที่ 240 V, AC-14, D300
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1

0.6 A ที่ 120 V, AC-14, D300
ตามมาตรฐาน 
EN/IEC 60947-5-1
ƒ© < 10exp(-6) ที่ 17 V
และ 5 mA ตามมาตรฐาน
IEC 60947-5-4
รูยึด - เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22.5 มม. 22.3 +0.4/0
ตามมาตรฐาน
EN/IEC 60947-1
Ronis 455ตำแหน่งกลาง>= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) โลหะ
ความหนา: 1 ถึง 6 มม.
>= 30 x 40 มม. (พาแนลรองรับ) พลาสติก
ความหนา: 2 ถึง 6 มม.
รหัสสินค้า
XB7NG21
XB7NG33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดค่าหน้าสัมผัส จำนวนตำแหน่ง

฿ 490.25

KEY SELECTOR SWITCH 2POS NO 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 NO2 ตำแหน่ง 90°

฿ 490.25

KEY SELECTOR SWITCH 3POS 2NO 1 ชิ้น 2 วัน 2 NO3 ตำแหน่ง +/- 45°

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูติดตั้ง φ22 Series Harmony XB7 อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ -25°C
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ 70°C ประเภทของตัวดำเนินการ ค้างตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ ซีเล็คเตอร์สวิตช์