(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง สมบูรณ์Ø22 1NO + 1NC
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | [เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | ความทนทาน ไฟฟ้า | ความทนทาน กล | อายุการใช้งาน | ความกว้าง | ความสูง | ความลึก | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | สัปดาห์ | ขีด จำกัด แรงดันไฟเลี้ยง | ความต้านทานต่อการเกิดไฟฟ้าสถิต | กฎระเบียบ REACH | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | การใช้กระแสไฟฟ้า | แรงบิดขันแน่น | ประเภทการส่งสัญญาณ | ขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ | ฐานรอง/แผ่นรอง หลอดไฟ | [Ui] พิกัดทนแรงดันของฉนวน | [Ith] กระแสไฟฟ้า | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | ประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อ | การเชื่อมต่อ - ขั้ว | วัสดุ กรอบ | คำอธิบายขั้วต่อ ISO n ° 1 | อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า | [Uimp]พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | หน้าสัมผัส ดำเนินการ | เปิดบวก | การรักษาป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ประเภทของตัวดำเนินการ | รูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงาน | ติดต่อ วัสดุ | การนำเสนออุปกรณ์ | ข้อมูล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงาน | ความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูง | การใช้งานผู้ติดต่อ | แรงบิด ทำงาน | รูปทรง ของ หัว สกรู | [Ie] จัดอันดับการดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า | ความน่าเชื่อถือทางไฟฟ้า | ทนต่อไฟกระชาก | ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว | ความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | การปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภท หัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5AK124M5 | Harmony XB5 | สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง | XB5 | 230:240 V AC ที่ 50/60 Hz | 5 กรัม (f = 2 ถึง 500 Hz) เป็นไปตาม IEC60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง เป็นไปตาม IEC60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์ เป็นไปตาม IEC60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ DC-13 0.2 A ที่ 110 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ DC-13 0.5 A ที่ 24 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค | 1000000 รอบ | 100000 ชั่วโมง ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ° C | 30 มม | 42 มม | 70 มม | 0.516 กก | IP66 เป็นไปตาม IEC60529 IP67 เป็นไปตาม IEC60529 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN / IEC 60947-1 CSA C22.2 14 EN / IEC 60947-5-1 JISC8201-5-1 UL 508 EN / IEC 60947-5-4 JISC8201-1 | -40 ถึง 70 ° C | -40 ถึง 70 ° C | RINA CSA BV UL GL LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง) DNV | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | 6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ) เป็นไปตาม IEC61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) เป็นไปตาม IEC61000-4-2 | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 14 mA | 0.8 ถึง 1.2 Nm สอดคล้องกับ EN60947-1 | มั่นคง | 1 | LED | 600 V (มลพิษระดับ 3) สอดคล้องกับ EN60947-1 | 10 A เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1 | IK06 เป็นไปตาม IEC50102 | 22 มม | LED ป้องกัน | 1 ไม่ + 1 NC | ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 มม. 2 ด้วยปลาย สายไฟ ไปตาม EN / IEC60947-1 ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 มม. 2 ไม่มีปลาย สายไฟ ไปตาม EN / IEC60947-1 | พลาสติกสีเทาเข้ม | (11-12)อร์ทแคโรไลนา (13-14)NO | 10 ก ตลับ ฟิวส์ ชนิด gG สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 | EN 60947-1 6 กิโลโวลต์ | หยุดช้า | ด้วยความสอดคล้องกับ EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวก K | TH | Class II เป็นไปตาม IEC60536 | พักไว้ | แบบกลม | ที่ มือจับ มาตรฐาน สีแดง | โลหะผสมเงิน (ag / ni) | ผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ | 2 ตำแหน่ง 90 ° | 7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 ม | ผู้ ติดต่อ มาตรฐาน | 0.14 Nm NO เปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า | ครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1 Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1 รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบนØ 4 มม รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบนØ 5.5 มม | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 | Λ <10exp (-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-4 Λ <10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-4 | 1 กิโลโวลต์ สอดคล้องกับ IEC61000-4-5 | 2 kV เป็นไปตาม IEC61000-4-4 | 10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3 | Class B เป็นไปตาม IEC55011 | มาตรฐาน |
XB5AK125B5 | Harmony XB5 | สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง | XB5 | 24 V AC / DC ที่ 50/60 Hz | 5 gn (f = 2 ถึง 500 hz) ตามมาตรฐาน IEC60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ DC-13 0.2 A ที่ 110 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ DC-13 0.5 A ที่ 24 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค | 1000000 รอบ | 100000 ชั่วโมง ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ° C | 30 มม | 42 มม | 70 มม | 0.516 กก | IP66 เป็นไปตาม IEC60529 IP67 เป็นไปตาม IEC60529 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN / IEC 60947-5-1 EN / IEC60947-1 JISC8201-5-1 UL 508 EN / IEC 60947-5-4 CSA C22.2 14 JISC8201-1 | -40 ถึง 70 ° C | -40 ถึง 70 ° C | RINA DNV CSA LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง) GL UL BV | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 19.2 ถึง 30 V DC 21.6 ถึง 26.4 V AC | 6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ) เป็นไปตาม IEC61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) เป็นไปตาม IEC61000-4-2 | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 18 มิลลิแอมป์ | 0.8 ถึง 1.2 Nm สอดคล้องกับ EN60947-1 | มั่นคง | 1 | LED | 600 V (มลพิษระดับ 3) สอดคล้องกับ EN60947-1 | 10 A เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1 | IK06 เป็นไปตาม IEC50102 | 22 มม | LED ป้องกัน | 1 ไม่ + 1 NC | ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 มม. 2 ด้วยปลาย สายไฟ ไปตาม EN / IEC60947-1 ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 มม. 2 ไม่มีปลาย สายไฟ ไปตาม EN / IEC60947-1 | พลาสติกสีเทาเข้ม | (11-12)อร์ทแคโรไลนา (13-14)NO | 10 ก ตลับ ฟิวส์ ชนิด gG สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 | 6 kV EN60947-1 | หยุดช้า | ด้วยความสอดคล้องกับ EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวก K | TH | Class II เป็นไปตาม IEC60536 | พักไว้ | แบบกลม | มือจับ มาตรฐาน สีส้ม | โลหะผสมเงิน (ag / ni) | ผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ | 2 ตำแหน่ง 90 ° | 7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 ม | ผู้ ติดต่อ มาตรฐาน | 0.14 Nm NO เปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า | ครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1 Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1 รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบนØ 4 มม รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบนØ 5.5 มม | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 | Λ <10exp (-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-4 Λ <10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-4 | 1 กิโลโวลต์ สอดคล้องกับ IEC61000-4-5 | 2 kV เป็นไปตาม IEC61000-4-4 | 10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3 | Class B เป็นไปตาม IEC55011 | มาตรฐาน |
XB5AK125M5 | Harmony XB5 | สวิตช์แบบเลือกค่า ไฟส่องสว่าง | XB5 | 230:240 V AC ที่ 50/60 Hz | 5 gn (f = 2 ถึง 500 hz) ตามมาตรฐาน IEC60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วครึ่งไซน์ตามมาตรฐาน IEC60068-2-27 | 1000000 รอบ, AC-15, 2 A ที่ 230 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ, AC-15, 3 A ที่ 120 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ, AC-15, 4 A ที่ 24 V, อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม., โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ DC-13 0.2 A ที่ 110 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค 1000000 รอบ DC-13 0.5 A ที่ 24 V อัตราการทำงาน <3600 รอบ / ชม. โหลดไฟฟ้า ปัจจัย:0.5 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวกค | 1000000 รอบ | 100000 ชั่วโมง ที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า และ 25 ° C | 30 มม | 42 มม | 70 มม | 0.516 กก | IP66 เป็นไปตาม IEC60529 IP67 เป็นไปตาม IEC60529 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | EN / IEC 60947-5-4 EN / IEC 60947-5-1 CSA C22.2 14 JISC8201-5-1 EN / IEC60947-1 UL 508 JISC8201-1 | -40 ถึง 70 ° C | -40 ถึง 70 ° C | LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง) UL CSA DNV RINA GL BV | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | ต้องกำจัดผลิตภัณฑ์ในตลาดสหภาพยุโรป ตามการเก็บ ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องอยู่ในถังขยะ | 195 ถึง 264 V AC | 6 kV เมื่อ หน้าสัมผัส (บนชิ้นส่วนโลหะ) เป็นไปตาม IEC61000-4-2 8 kV ในอากาศอิสระ (ในชิ้นส่วนฉนวน) เป็นไปตาม IEC61000-4-2 | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | 14 mA | 0.8 ถึง 1.2 Nm สอดคล้องกับ EN60947-1 | มั่นคง | 1 | LED | 600 V (มลพิษระดับ 3) สอดคล้องกับ EN60947-1 | 10 A เป็นไปตาม EN / IEC60947-5-1 | IK06 เป็นไปตาม IEC50102 | 22 มม | LED ป้องกัน | 1 ไม่ + 1 NC | ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู <= 2 x 1.5 มม. 2 ด้วยปลาย สายไฟ ไปตาม EN / IEC60947-1 ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู > = 1 x 0.22 มม. 2 ไม่มีปลาย สายไฟ ไปตาม EN / IEC60947-1 | พลาสติกสีเทาเข้ม | (11-12)อร์ทแคโรไลนา (13-14)NO | 10 ก ตลับ ฟิวส์ ชนิด gG สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 | EN 60947-1 6 กิโลโวลต์ | หยุดช้า | ด้วยความสอดคล้องกับ EN / IEC 60947-5-1 ภาคผนวก K | TH | Class II เป็นไปตาม IEC60536 | พักไว้ | แบบกลม | มือจับ มาตรฐาน สีส้ม | โลหะผสมเงิน (ag / ni) | ผลิตภัณฑ์ สมบูรณ์ | 2 ตำแหน่ง 90 ° | 7000000 pa ที่ 55 ° C ระยะทาง:0.1 ม | ผู้ ติดต่อ มาตรฐาน | 0.14 Nm NO เปลี่ยน สถานะ ไฟฟ้า | ครอส รองรับการใช้งาน กับ ไขควง ฟิลิปส์หมายเลข 1 Cross รองรับการใช้งาน กับ ไขควง pozidriv no 1 รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบนØ 4 มม รองรับการใช้งาน กับ ไขควง แบนØ 5.5 มม | 3 A ที่ 240 V, AC-15, A600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 6 A ที่ 120 V, AC-15, A600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 0.1 A ที่ 600 V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 0.27 A ที่ 250 V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 0.55 A ที่ 125 V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 1.2 A ที่ 600 V, AC-15, A600 สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-1 | Λ <10exp (-6) ที่ 5 V และ 1 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-4 Λ <10exp (-8) ที่ 17 V และ 5 mA ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด สอดคล้องกับ EN / IEC60947-5-4 | 1 กิโลโวลต์ สอดคล้องกับ IEC61000-4-5 | 2 kV เป็นไปตาม IEC61000-4-4 | 10 V / m เป็นไปตาม IEC61000-4-3 | Class B เป็นไปตาม IEC55011 | มาตรฐาน |
รหัสสินค้า |
---|
XB5AK124M5 |
XB5AK125B5 |
XB5AK125M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 578.13 | ILLUMINATED SELECTOR SWITCH 2 | 1 ชิ้น | 60 วัน | ||
฿ 578.13 | SELECTOR SWITCH HARMONY | 1 ชิ้น | 60 วัน | ||
฿ 578.13 | ILLUMINATED SELECTOR SWITCH 2 | 1 ชิ้น | 60 วัน |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 42 mm | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 mm |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 70 mm | Series | Harmony XB5 | อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -40°C |
เส้นผ่านศูนย์กลางคัตเอาท์ | 70°C | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1 NO + 1 NC | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติกสีเทาเข้ม |
จำนวนตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง 90° | ประเภทของตัวดำเนินการ | ค้างตำแหน่ง | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ซีเล็คเตอร์สวิตช์แบบมีไฟส่องสว่าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง