(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัว ปุ่มกด ไฟส่องสว่าง สีขาวØ22แบบกดสำหรับ LED
รหัส ผลิตภัณฑ์ | ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | ชื่อย่อของอุปกรณ์ | ทนการสั่นสะเทือน | ความต้านทานแรงกระแทก | ความทนทาน กล | น้ำหนักสุทธิ | ระดับการป้องกัน IP | ระดับการป้องกัน NEMA | มาตรฐาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ | การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | โปรไฟล์ Circularity | กฎระเบียบ REACH | เข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHC | การประกัน | โลหะหนักปลอดสารพิษ | ขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ | ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ | หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | การป้องกันระดับ IK | เส้นผ่านศูนย์กลางการติดตั้ง | วัสดุ กรอบ | การรักษาป้องกัน | Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | ประเภทของตัวดำเนินการ | ความกว้างโดยรวมของ CAD | ความสูงโดยรวมของ CAD | ความลึกโดยรวมของ CAD | รูปทรง ของ หัว หน่วยส่งสัญญาณ | โปรไฟล์ผู้ปฏิบัติงาน | การนำเสนออุปกรณ์ | ความต้านทานต่อ เครื่องล้างแรงดันสูง สูง | ประเภท หัว | รหัสองค์ประกอบทางไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BH013 | Harmony XB4 | หัว สำหรับปุ่มกด ไฟส่องสว่าง | ZB4 | 5 gn (f = 2 ถึง 500 hz) สอดคล้องกับ IEC60068-2-6 | 30 gn (ระยะเวลา = 18 ms) สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง เป็นไปตาม IEC60068-2-27 50 gn (ระยะเวลา = 11 ms) สำหรับการเร่งความเร็วของคลื่นไซน์ครึ่งหนึ่ง เป็นไปตาม IEC60068-2-27 | 500000 รอบ | 0.026 กก | IP66 เป็นไปตาม IEC60529 IP67 IP69 IP69K | NEMA 13 NEMA 4X | JISC8201-5-1 EN / IEC60947-1 UL 508 EN / IEC60947-5-4 EN / IEC60947-5-5 EN / IEC60947-5-1 CSA C22.2 14 JISC8201-1 | -40 ถึง 70 ℃ | -40 ถึง 70 ℃ | GL BV UL อยู่ในรายการ DNV RINA CSA LROS (การลงทะเบียน lloyds ของการจัดส่ง) | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิต | การประกาศ REACH | ใช่ | 18 เดือน | ใช่ | 1 | LED | Class I เป็นไปตาม IEC60536 | IK06 เป็นไปตาม IEC50102 | 22 มม | โลหะชุบโครเมียม | TH | Class I เป็นไปตาม IEC60536 | ผลักดัน | 29 มม | 29 มม | 30 มม | แบบกลม | สีขาวฟลัชไม่มีเครื่องหมาย | องค์ประกอบ พื้นฐาน | 7000000 pa ที่ 55 ℃ระยะทาง:0.1 ม | มาตรฐาน | M5 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED M6 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED และ หม้อแปลง M10 สำหรับหน้าสัมผัส <2 โดยใช้บล็อกเดียวในการติดตั้งด้านหน้าพร้อม LED |
รหัสสินค้า |
---|
ZB4BH013 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 439.38 | ILLUMINATED PUSH / PUSH | 1 ชิ้น | 2 วัน |
กำลังโหลด …
รูติดตั้ง | φ22 | Series | Harmony XB4 | คะแนน IP | IP66 ตามมาตรฐาน IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ | -40°C | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 70°C | สวิตช์กด สี | สีขาว |
รูปทรง สวิตช์กด | แบบกลม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โลหะชุบโครเมียม | ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | หัว สำหรับปุ่มกด ไฟส่องสว่าง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZB4BH013 ในชุด หัว สำหรับปุ่มกด ไฟส่องสว่าง Harmony XB4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง