1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

บล็อค สายดินเพิ่มเติมของ TeSys VARIO

PE TERMINAL 40A

บล็อค สายดินเพิ่มเติมของ TeSys VARIO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 370.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys VARIO บล็อค สายดินเพิ่มเติม 40 A สำหรับ V02:V2

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือ
ประเภทส่วนประกอบ
เครื่อง
ชื่อสั้น
ความกว้างความสูงความลึกน้ำหนักสุทธิระดับ IP
ของการป้องกัน
มาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อม
สำหรับการดำเนินการ
ผลิตภัณฑ์
การรับรอง
อย่างยั่งยืน
สถานะข้อเสนอ
RoHS ของสหภาพยุโรป
คำสั่ง
ปรอท
ฟรี
การยกเว้น RoHS
ข้อมูล
RoHS ของจีน
ระเบียบข้อบังคับ
สิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยข้อมูล
สัปดาห์กฎระเบียบ REACHเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้ SVHCการประกันเครือข่าย
เครื่องวัดความถี่
เป็นพิษหนัก
ปราศจากโลหะ
พิสัย[Ue] ให้คะแนน
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน
[Ith] แบบธรรมดาฟรี
กระแสไฟฟ้า
ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ตำแหน่งการติดตั้งประเภทและองค์ประกอบของผู้ติดต่อการเชื่อมต่อ - ขั้ว[Uimp] พิกัด พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้การรักษาป้องกันทนไฟความแข็งแรงเชิงกลประเภทเครือข่ายเครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพ
VZ14บล็อค สายดินเพิ่มเติมVZ16 มม74 มม35 มม0.05 กกIP20
สอดคล้องกับ
IEC60529
IEC60947-3-20 ถึง 50 ° CUL
GL
CSA
พรีเมี่ยมสีเขียว
ผลิตภัณฑ์
การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปที่เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐานใช่ใช่RoHS ของจีน
ประกาศ
ผลิตภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม
ข้อมูลส่วนตัว
ผลิตภัณฑ์
ในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปดังต่อไปนี้
การเก็บ ของเสีย เฉพาะ
และไม่เคยลงเอยในถังขยะ
การประกาศ REACHใช่18 เดือน50/60 Hzใช่TeSys690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์40 กV0
V02
V2
V01
V1
ขวา
ซ้าย
ไม่มีขั้ว แคลมป์ยึด สกรู6 kVTC960 ° C เป็นไปตาม
อีซี60695-2-1
การสั่นสะเทือน 10:150 เฮิร์ต (5 กรัม)
สอดคล้องกับ
IEC60068-2-6

ช็อต 11 ms (15 gn)
สอดคล้องกับ
IEC60068-2-27
ไฟฟ้ากระแสสลับ
กระแสตรง
ประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า
VZ14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 370.00

PE TERMINAL 40A 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระดับแรงดันไฟฟ้า 690 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์ ความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์ V0, V02, V2, V01, V1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VZ14 ในชุด บล็อค สายดินเพิ่มเติมของ TeSys VARIO