1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางยึด One Symmetrical DIN rail

PREFORMED FIXING RAIL

รางยึด One Symmetrical DIN rail
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 450.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางยึด One Symmetrical DIN rail เจาะรู 35 X 7.2 มม. L2000 มม. ชนิด B ชุดละ: 20

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์วัสดุโหมด แก้ไขความกว้างความสูงสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนกฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันปราศจากโลหะหนักที่เป็นพิษรุ่นสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้ประเภทอุปกรณ์เสริม / ชิ้นส่วนแยกรุ่นสินค้าปริมาณต่อชุด  ความยาว  ความหนาส่วนประกอบของอุปกรณ์  การใช้งาน  ประเภทของ รางขนาดที่กำหนดของตู้ผิวสำเร็จการปรับ
NSYSDR200BDรางTRเหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์ใช้ตัวยึด - โครงสร้างของตัวตู้35 มม. ค่ากำหนด:7.2 มม. ค่ากำหนด:ผลิตภัณฑ์ Green Premiumการปฏิบัติตาม Pro-active 
(ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) คำประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป
มีมีประกาศ RoHS ของจีนประกาศ REACHมี18 เดือนมีSpacial
Thalassa
อุปกรณ์เสริมการติดตั้งSpacialชุดละ 20 ชิ้น2000 mm1 mm1 รางอเนกประสงค์Symmetrical DINเจาะรูพิตช์ 25 มม.
ปรับต่อเนื่อง
รหัสสินค้า
NSYSDR200BD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 450.50

PREFORMED FIXING RAIL 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง 35mm ความยาว 2000mm สำหรับใช้กับ Spacial / Thalassa
ความสูง 7.2mm ชนิด ราง วัสดุ เหล็กกล้าชุบกัลวาไนซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSYSDR200BD ในชุด รางยึด One Symmetrical DIN rail