1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys D 4NO

AUXILIARY CONTACT BLOCK

บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys D 4NO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,234.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys D, บล็อค หน้าสัมผัสเสริม , 4 NO, ขั้วต่อ สกรู แคลมป์ยึด

รหัส ผลิตภัณฑ์ช่วงของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทาน กลน้ำหนักสุทธิระดับการป้องกัน IPมาตรฐานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บการรับรอง ผลิตภัณฑ์คุณสมบัติ สิ่งแวดล้อมสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมสัปดาห์กฎระเบียบ REACHREACh ปราศจาก SVHCการประกันโลหะหนักปลอดสารพิษกระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำพิสัยmUi n พิกัดทนแรงดันของฉนวนMiTH n กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำตำแหน่งการติดตั้งการเชื่อมต่อ - ขั้วการรักษาป้องกันความต้านทานฉนวนไฟฟ้าการดำเนินการติดต่อเสริมองค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส
LA1DZ40TeSys F
รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม TeSys D
TeSys D.
บล็อค หน้าสัมผัสเสริมLA15?รถจักรยานยนต์0.05? กกIP2x เป็นไปตาม VDE 0106IEC60947-5-1
VDE 0660
-25 ถึง 70 Ž-25 ถึง 70 ŽCSA
UL
สภาพแวดล้อมที่รุนแรงผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวสอดคล้องตามมาตรฐาน หรือไม่การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปหลังจากมีการรวบรวม ของเสีย เฉพาะเจาะจงและไม่ต้องทิ้งในถังขยะการประกาศ REAChใช่18 เดือนใช่0.3? mATeSys250?V สอดคล้องกับ IEC60947-5-110?A (ที่ 40 Ž)3? V.ด้านหน้าขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5? mm2 ยืดหยุ่นได้ด้วยปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5? mm2 ยืดหยุ่นได้โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5? mm2 ยืดหยุ่นได้ด้วยปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5? mm2 ยืดหยุ่นได้โดยไม่ต้องใช้ปลาย สายไฟ
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 1 สายไฟ 1 ถึง 2.5? mm2 แข็ง
ขั้ว แคลมป์ยึด สกรู 2 สายไฟ 1 ถึง 2.5? mm2 แข็ง
TH สอดคล้องกับ IEC60068> 10 mohmทันทีทันใด2 NO (ปิดผนึก) + 2 NO
รหัสสินค้า
LA1DZ40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,234.88

AUXILIARY CONTACT BLOCK 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระแสไฟฟ้า สลับขั้นต่ำ 0.3 mA แรงดันไฟฟ้าสลับขั้นต่ำ 3 โวลต์ ตำแหน่งการติดตั้ง ด้านหน้า
องค์ประกอบของ ขั้ว หน้าสัมผัส 2 NO (ปิดผนึก) + 2 NO ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ บล็อคหน้าสัมผัสเสริม ความทนทาน กล 5 Mcycles

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LA1DZ40 ในชุด บล็อค หน้าสัมผัสเสริม TeSys D 4NO