1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ขดลวด คอนแทค TeSys D

COIL CONTACTOR 24V

ขดลวด คอนแทค TeSys D
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 508.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

TeSys D, คอนแทค ขดลวด LXD1, 24 V AC 50/60 Hz สำหรับ 9:38 คอนแทค

รหัส ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบชื่อย่อของอุปกรณ์ความทนทาน กลน้ำหนักสุทธิอุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงานสถานะข้อเสนอที่ยั่งยืนมาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรปปราศจากสารปรอทข้อมูลการยกเว้น RoHSกฎระเบียบ RoHS ของจีนการเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อมโปรไฟล์ Circularityกฎระเบียบ REACHการประกัน[Uc]แรงดันไฟฟ้าวงจร อุปกรณ์ควบคุมพิสัยความเข้ากันได้ของ ผลิตภัณฑ์อัตราการทำงานสูงสุดประเภทวงจร อุปกรณ์ควบคุมขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้าใน VAการใช้พลังงาน ใน VAการกระจายความร้อนเทคโนโลยี ขดลวดความต้านทานเฉลี่ยความเหนี่ยวนำ ของวงจรปิด
LXD1B7คอนแทค ขดลวดLXD115 รถจักรยานยนต์0.07 กก-5 ถึง 60 ° Cผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียวการปฏิบัติตาม Pro-active (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป) การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรปใช่ใช่ประกาศ RoHS ของจีนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ข้อมูลการสิ้นสุดของชีวิตการประกาศ REACH18 เดือน24 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์TeSysLC1D09:D38
CAD
LC1DT20:DT40
3600 รอบ / ชม. 60 ° CAC ที่ 50/60 Hzออกกลางคัน:0.3:0.6 uc ที่ 50/60 Hz (ที่ <60 ° C)
การดำเนินงาน:0.8:1.1 uc ที่ 50 Hz (ที่ <60 ° C)
การดำเนินงาน:0.85:1.1 uc ที่ 60 Hz (ที่ <60 ° C)
70 VA 60 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ° C)
70 VA 50 Hz cos phi 0.75 (ที่ 20 ° C)
7.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ° C)
7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (ที่ 20 ° C)
2 ถึง 3 W ที่ 50/60 Hzไม่มี โมดูล ป้องกัน แบบฝัง ตัว5.37 โอห์มที่ 20 ° C0.22 ชม
รหัสสินค้า
LXD1B7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 508.75

COIL CONTACTOR 24V 1 ชิ้น 60 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับใช้กับ LC1D09:D38, CAD, LC1DT20:DT40 ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ คอนแทค ขดลวด ความทนทาน กล 15 รถจักรยานยนต์
แรงดันไฟฟ้าของวงจร อุปกรณ์ควบคุม 24 V AC 50/60 เฮิร์ตซ์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LXD1B7 ในชุด ขดลวด คอนแทค TeSys D