(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หลอดไส้คงที่, BA 15D, 24 V AC / DC, <lt /> = 5 W
รหัส ผลิตภัณฑ์ | [เรา]จัดอันดับ แรงดันไฟเลี้ยง | น้ำหนักสุทธิ | สถานะข้อเสนอที่ยั่งยืน | มาตรฐาน RoHS สหภาพยุโรป | ปราศจากสารปรอท | ข้อมูลการยกเว้น RoHS | กฎระเบียบ RoHS ของจีน | การเปิดเผยด้านสิ่งแวดล้อม | สัปดาห์ | กฎระเบียบ REACH | การประกัน | ความเข้ากันได้ของช่วง | อุปกรณ์เสริม / แยกชิ้นส่วน | อุปกรณ์เสริม / ประเภทชิ้นส่วนแยก | อุปกรณ์เสริม / แยกหมวดหมู่ | อุปกรณ์เสริม / ปลายทางชิ้นส่วนแยก | ประเภทการส่งสัญญาณ | ขายต่อปริมาณที่แบ่งแยกไม่ได้ | ฐานรอง/แผ่นรอง หลอดไฟ | การกระจาย อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุดใน W | ความสว่าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1EDBS | 24 โวลต์ AC / DC | 0.007 กก | ผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยมสีเขียว | การปฏิบัติตามข้อกำหนดเชิงรุก (ผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตทางกฎหมาย RoHS ของสหภาพยุโรป)การประกาศ RoHS ของสหภาพยุโรป | ใช่ | ใช่ | ประกาศ RoHS ของจีน | รายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของ ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ จะต้องถูกกำจัดในตลาด ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปโดยเฉพาะ การ รวบรวม ของเสีย และไม่สิ้นสุดในถังขยะ | การประกาศ REACH | 18 เดือน | Harmony XVM ที่ดีที่สุด | หลอดไส้ | หลอดไส้ | อุปกรณ์เสริม ระบบไฟส่องสว่าง | ธนาคารสัญญาณและ ไฟบอกสถานะ | มั่นคง | 10 | อ.บ. 15d | 5 วัตต์ | 650 cd / m² |
รหัสสินค้า |
---|
DL1EDBS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 53.65 | INCANDESCENT BULB 24 V | 10 ชิ้น | 60 วัน |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DL1EDBS ในชุด หลอดไส้คงที่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง